30 MM CTL 5130.000


Vous recherchez une configuration qui ne se trouve pas ici ? Contactez-nous


30 MM CTL 5130.000
60 Case, système métrique

60 Case , 30 mm Diamètre, Système métrique, Acier au carbone60 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$506.94 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur personnalisée:

Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm

Usinage spécial

Une longueur personnalisée (à gauche) est nécessaire.


  • L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
  • Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
  • Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
  • Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
  • Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[dia] 30.0000
[ToleranceValues] 30.00/29.99 mm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Sans option
Matériau, arbre 1566 Acier au carbone
Fini de surface 0,20 Ra µm
Classe de tolérance Class MM
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Rectitude 0,0254 mm par pied, cumulé (0,051 mm TIR)
Longueur 5 130,0 mm / 202,0 in
Diamètre 30 mm / 1,181 in
Poids 28,574 kg / 62,995 lbs
Profondeur du boîtier, minimum 2,030 mm / 0,080 in
Arrondi 0,00200 mm / 0,00008 in
Effilement 0,0025 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?